(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนโลหะชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
· ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมดในนิปเปิ้ลซีรีส์ M และบอดี้พลาสติกชุบนิกเกิ้ลตามมาตรฐาน
· มาพร้อมกับซีลสีเพื่อให้ระบุสกรูได้
· สกรู R (PT) หลากหลายประเภทมีซีลสีต่างกันเพื่อให้สามารถระบุได้ในทันที (PAT.NO.1820889)
· คุณสามารถจัดตำแหน่งข้อต่อตามทิศทางการถอดท่อได้
· ชิ้นส่วนสกรู R (PT) ของข้องอ/ข้อต่อสามทางตัวทีและข้อต่อส่วนที่เป็นเรซิ่นสามารถหมุนเพื่อจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระตามทิศทางการถอดท่อ หลังจากใส่ข้อต่อแล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถขันสกรูขณะที่ชิ้นส่วนเรซิ่นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอีกด้วย
▪ ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน
▪ ส่วนจับท่อสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นในข้อต่อ ทำให้ป้องกันข้อต่อหมุนได้
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) |
V- วัสดุ กระบวนการซีล | กันละอองฝน NBR | สกรู ยึดหลายจุด | คอนเนคเตอร์สามทางว เกลียวนอก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 8 | สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว)(นิ้ว) | 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง