(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน ซีลสีสำหรับระบุซีล คุณสามารถจัดตำแหน่งข้อต่อตามทิศทางการถอดท่อได้ ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน
รหัสสินค้า |
---|
PYAM-4-PM |
PYAM-6-PM |
PYAM-8-PM |
PYAM-10-PM |
PYAM-12-PM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.74 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 182.58 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 182.58 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 199.47 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ||
฿ 252.53 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ไม่มีส่วน เกลียว |
V- วัสดุ กระบวนการซีล | กันละอองฝน NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Y | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง