1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Junron one-touch ข้อต่อฟิตติ้ง M series (สำหรับท่อทั่วไป) ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

Junron one-touch ข้อต่อฟิตติ้ง M series (สำหรับท่อทั่วไป) ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้าเป็น มาตรฐาน สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
·ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดใน หัวฉีด ซีรีย์ M และตัวพลาสติกมีการ ชุบผิวนิกเกิล ตาม มาตรฐาน
·มาพร้อมกับ ซีล สีสำหรับระบุ สกรู
· สกรู R (PT) แต่ละประเภทเคลือบด้วย ซีล สีที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็ว (PAT.หมายเลข 1820889).
·คุณสามารถ ตำแหน่ง ตัวเครื่อง ให้สอดคล้องกับทิศทางการถอด สายยาง
·ชิ้นส่วน สกรู R (PT) ในข้อศอกและทีเซอร์และชิ้นส่วนที่จับคู่ เรซิ่น จะหมุนทำให้สามารถ การวางตำแหน่ง ได้อย่างอิสระตามทิศทางการถอดของ สายยาง หลังจาก ข้อต่อฟิตติ้ง แล้วนอกจากนี้ยังสามารถ สกรู ให้แน่นได้ในขณะที่ชิ้นส่วน เรซิ่น ยังคง ยึดอยู่กับที่ อยู่
· ตัวจับชิ้นงาน สายยาง มาพร้อมกับ กลไก หมุน
· ตัวจับชิ้นงาน สายยาง หมุนได้อย่างราบรื่นใน ข้อต่อฟิตติ้ง ไม่ให้ สายยาง หมุน

รหัสสินค้า
PTUM-8-6-PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 202.49

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ สกรู เทอร์มินอล ไม่มีส่วน เกลียว
V- วัสดุ กระบวนการซีล กันละอองฝน NBR ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: +60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2(φ) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PTUM-8-6-PM ในชุด Junron one-touch ข้อต่อฟิตติ้ง M series (สำหรับท่อทั่วไป) ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที