(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ ไฟฟ้า ถูกนำไปใช้กับชิ้นส่วนโลหะตาม มาตรฐาน
·สามารถใช้ได้กับซีลสีตาม ชนิดสกรู
· ตัวเครื่อง สามารถ คลองเลื่อย ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ สายยาง ออก
· ตัวจับชิ้นงาน สายยาง มาพร้อมกับ กลไก หมุน
รหัสสินค้า |
---|
PLLM-4-M5-PM |
PLLM-6-PT3/8-PM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว) (นิ้ว) | สกรู เทอร์มินอล T (มม.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.49 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | - | M5 | ||
฿ 286.84 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 3/8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) |
V- วัสดุ กระบวนการซีล | กันละอองฝน NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอกยาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง