(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนโลหะชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
· ส่วนประกอบทองเหลืองของซีรีส์ M ทั้งหมดชุบนิกเกิ้ลและบอดี้พลาสติกเป็นไปตามมาตรฐาน
· ซีลสีสำหรับการระบุซีล
· เกลียว R (PT) หลากหลายประเภทมีซีลสีต่างกันเพื่อให้สามารถระบุได้ในทันที (PAT. NO 1820889).
· สามารถจัดข้อต่อตามทิศทางการถอดท่อ
· เกลียว R (PT) ของข้องอ/สามทางตัวทีและข้อต่อเรซิ่นสามารถหมุนได้ สิ่งนี้ทำให้สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระตามทิศทางการถอดท่อ หลังจากติดตั้งข้อต่อแล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถขันสกรูขณะที่ชิ้นส่วนเรซิ่นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอีกด้วย
· ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน
· ส่วนจับท่อสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นในข้อต่อ ซึ่งป้องกันไม่ให้ท่อหมุนและแตก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว) (นิ้ว) | สกรู เทอร์มินอล T (มม.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | - | M5 | ||
฿ 112.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 1/4 | - | ||
฿ 104.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 1/8 | - | ||
฿ 115.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | - | M5 | ||
฿ 112.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1/4 | - | ||
฿ 186.19 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1/8 | - | ||
฿ 212.52 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 3/8 | - | ||
฿ 212.52 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1/4 | - | ||
฿ 212.52 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1/8 | - | ||
฿ 233.81 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 3/8 | - | ||
฿ 303.87 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1/2 | - | ||
฿ 260.90 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1/4 | - | ||
฿ 260.90 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1/8 | - | ||
฿ 265.55 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3/8 | - | ||
฿ 316.26 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 1/2 | - | ||
฿ 172.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 1/4 | - | ||
฿ 171.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 1/8 | - | ||
฿ 173.00 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 3/8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) |
V- วัสดุ กระบวนการซีล | กันละอองฝน NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ 45 ° |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง