(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ สเตนเลส สำหรับท่อที่ ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา สายยาง บิดในระหว่างการเดินท่อเราใช้ หัวน็อต ติดตั้งไว้ในปลอกซึ่งใช้ กลไก Junkosha ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ แรงบิด ของ น็อต ขัน ฝาเกลียว แรงบิดขันแน่น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ⇔ แยก ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ(มิลลิเมตร) | 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TU-1280-US2 ในชุด Junron สเตนเลสสตีล US2 series ยูเนี่ยนทีสำหรับท่อที่มีความยืดหยุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง