1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสแตนเลส Junron, ข้องอแบบปรับได้

ฟิตติ้งสแตนเลส Junron, ข้องอแบบปรับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,268.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ท่อไม่สึกเนื่องจากขันนัทแน่นเกินไปหรือจากกรณีอื่นที่คล้ายกัน ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อจะไม่แตกหักเว้นแต่ท่อจะแตก ไม่จำเป็นต้องใช้แรงบิดขันแน่นของนัททั่วไป

รหัสสินค้า
LA-4X2.5-G1/8-SUS
LA-6X4-G1/4-SUS
LA-6X4-G1/8-SUS
LA-8X6-G1/4-SUS
LA-8X6-G1/8-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,321.94

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/842.5

฿ 1,268.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/464

฿ 1,272.00

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/864

฿ 1,391.61

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/486

฿ 1,391.61

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/886

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ วัว Positioner วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู G