(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ท่อไม่สึกจากการใช้งานเพราะขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันยกเว้นท่อจะแตก ไม่จำเป็นต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,269.29 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 4 | 2 | ||
฿ 1,272.00 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 4 | 2 | ||
฿ 1,269.29 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,272.00 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,232.52 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 1,165.55 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 1,286.71 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 6 | 4 | ||
฿ 1,268.52 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 8 | 6 | ||
฿ 1,250.71 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 8 | 6 | ||
฿ 1,391.61 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 1,896.00 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,634.71 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,583.23 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,739.23 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,896.00 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 10 | 8 | ||
฿ 1,634.71 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 10 | 8 | ||
฿ 1,583.23 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 10 | 8 | ||
฿ 1,739.23 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 10 | 8 | ||
฿ 1,963.74 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 12 | 9 | ||
฿ 1,826.71 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 12 | 9 | ||
฿ 1,861.55 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 12 | 9 | ||
฿ 1,963.74 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 12 | 10 | ||
฿ 1,826.71 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 1,861.55 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สหภาพแรงงาน พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ตัวเมีย | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง