(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ลดการสึกจากการขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสินค้าประกอบด้วย SUS316 ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนสูง จึงสามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิได้กว้างตั้งแต่ต่ำถึงสูง
· ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับท่อเรซิ่นโพลิเมอร์/ไนล่อน เพื่อให้มั่นใจว่าท่อจะไม่แตกเนื่องจากขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป
· ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันยกเว้นท่อจะแตก
· ไม่ต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท
ฟิตติ้งใช้ SUS316 จึงทนต่อสนิม
รหัสสินค้า |
---|
TB-6X4-PT1/8-SUS |
TB-8X6-PT1/4-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.61 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 1,695.48 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 8 | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | บริการ ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง