(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างไม่มีการสึกหรอของท่อเนื่องจากขัน ฝาเกลียว ยึดแน่นเกินไป ฯลฯไม่มีความผิดปกติใน คอนเนคเตอร์ เว้นแต่ สายยาง จะแตกไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ แรงบิด ของ น็อต ขัน ฝาเกลียว แรงบิดขันแน่น
รหัสสินค้า |
---|
TA-6X4-PT1/8-SUS |
TA-8X6-PT1/4-SUS |
TA-8X6-PT3/8-SUS |
TA-10X7.5-PT3/8-SUS |
TA-12X10-PT1/4-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,321.94 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 1,625.81 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 8 | 6 | ||
฿ 1,878.19 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 2,271.10 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 2,390.32 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | Te | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง