(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ท่อไม่สึกจากการขันนัทและชิ้นส่วนอื่นแน่นเกินไป ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันยกเว้นท่อจะแตก ไม่จำเป็นต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท
รหัสสินค้า |
---|
LU-6X4-SUS |
LU-8X6-SUS |
LU-10X8-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,242.58 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 1,330.84 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | ||
฿ 1,765.16 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง