(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ท่อไม่สึกจากการขันนัทแน่นเกินไป ฯลฯ ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันยกเว้นท่อจะแตก ไม่จำเป็นต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท
รหัสสินค้า |
---|
TU-3/8-SUS |
TU-6X4-SUS |
TU-12X9-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,561.03 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 1,565.42 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 3,030.19 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ⇔ แยก ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง