(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS B8381 "ฟิตติ้งนิวเมติกส์" จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้แน่นเพราะกลไกมีอินเสิร์ทและแคลมป์ยึดด้วยปลอกและนัท มาพร้อมปลอกซีลสำหรับขนาดเกลียว R (PT) แต่ละขนาด
รหัสสินค้า |
---|
M-04 |
M-06 |
M-08 |
M-10 |
M-12 |
M-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.64 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | ||
฿ 31.85 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 36.31 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 8 | ||
฿ 45.99 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ||
฿ 49.62 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | ||
฿ 68.36 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง