(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวทีจากซีรีส์เมตริก สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS B8381 ‘ฟิตติ้งนิวเมติกส์’ ของประเทศญี่ปุ่น
· กลไกที่ส่วนอินเสิร์ทได้รับการยึดด้วยปลอกและนัทเพื่อให้เชื่อมต่อได้แน่น
· สามารถเชื่อมต่อได้แน่นจนกว่าท่อจะแตก
· มาพร้อมกับปลอกเกลียวที่มีขนาดเกลียว R (PT)
· รองรับการการบีบอัดอากาศ แรงดันน้ำ และแรงดันไฮดรอลิก
รหัสสินค้า |
---|
PTU-1/2-BS |
PTU-1/4-BS |
PTU-1/8-BS |
PTU-3/8-BS |
PTU-3/16-BS |
PTU-4X2.5-BS |
PTU-4X3-BS |
PTU-5/16-BS |
PTU-6X4-BS |
PTU-6X4.5-BS |
PTU-8X5-BS |
PTU-8X6-BS |
PTU-10X6.5-BS |
PTU-10X7.5-BS |
PTU-12X8-BS |
PTU-12X9-BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.24 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 208.02 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 205.54 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.18 | 2.36 | ||
฿ 308.29 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 206.31 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.76 | 3.48 | ||
฿ 206.62 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 2.5 | ||
฿ 206.62 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 3 | ||
฿ 248.58 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.94 | 5.9 | ||
฿ 221.64 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 208.33 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 4.5 | ||
฿ 248.73 | JUN AIR PIPING JOINT | 20 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 5 | ||
฿ 248.58 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | ||
฿ 318.54 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 6.5 | ||
฿ 318.54 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 7.5 | ||
฿ 378.24 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 8 | ||
฿ 378.24 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ⇔ แยก ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง