1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งข้องอทองเหลือง Junron

ฟิตติ้งข้องอทองเหลือง Junron
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS B8381 "ฟิตติ้งท่อนิวเมติกส์"
· มีชิ้นส่วนอินเสิร์ทและกลไกขันให้แน่นด้วยปลอก / นัทแบบบีบอัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้แน่น
· ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในชิ้นส่วนเชื่อมต่อจนกว่าท่อจะแตก
· มาพร้อมกับซีลสกรูสีสำหรับขนาดเกลียว R แต่ละเกลียว (PT)
[การใช้งาน]
· ท่อแรงดันอากาศ / ไฮดรอลิก / แรงดันน้ำมัน

รหัสสินค้า
PL-1/2-PT1/2-BS
PL-1/2-PT1/4-BS
PL-1/2-PT3/8-BS
PL-1/4-PT1/4-BS
PL-1/4-PT1/8-BS
PL-1/4-PT3/8-BS
PL-1/8-PT1/4-BS
PL-1/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT1/2-BS
PL-3/8-PT1/4-BS
PL-3/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT3/8-BS
PL-3/16-PT1/4-BS
PL-3/16-PT1/8-BS
PL-4X2.5-PT1/8-BS
PL-4X3-PT1/8-BS
PL-5/16-PT1/4-BS
PL-5/16-PT1/8-BS
PL-6X4-PT1/4-BS
PL-6X4-PT1/8-BS
PL-6X4.5-PT1/4-BS
PL-6X4.5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT1/4-BS
PL-8X5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT3/8-BS
PL-8X6-PT1/4-BS
PL-8X6-PT1/8-BSSALE
PL-8X6-PT3/8-BS
PL-10X6.5-PT1/2-BS
PL-10X6.5-PT1/4-BSSALE
PL-10X6.5-PT1/8-BSSALE
PL-10X6.5-PT3/8-BS
PL-10X7.5-PT1/2-BS
PL-10X7.5-PT1/4-BSSALE
PL-10X7.5-PT1/8-BS
PL-10X7.5-PT3/8-BSSALE
PL-12X8-PT1/2-BS
PL-12X8-PT1/4-BS
PL-12X8-PT1/8-BS
PL-12X8-PT3/8-BS
PL-12X9-PT1/2-BS
PL-12X9-PT1/4-BS
PL-12X9-PT1/8-BS
PL-12X9-PT3/8-BS
PL-16X12-PT1/2-BS
PL-16X13-PT1/2-BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 281.75

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/212.79.56

฿ 265.08

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/412.79.56

฿ 203.84

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/812.79.56

฿ 128.63

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/46.354.57

฿ 117.87

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/86.354.57

฿ 167.84

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/86.354.57

฿ 132.85

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/43.182.36

฿ 121.62

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/83.182.36

฿ 246.77

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/29.536.99

฿ 231.82

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/49.536.99

฿ 183.86

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/89.536.99

฿ 188.56

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/89.536.99

฿ 137.99

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/44.763.48

฿ 112.26

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/84.763.48

฿ 126.77

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/842.5

฿ 126.77

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/843

฿ 138.77

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/47.945.9

฿ 137.99

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/87.945.9

฿ 133.84

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/464

฿ 122.48

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/864

฿ 133.47

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/464.5

฿ 122.55

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/864.5

฿ 142.44

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/485

฿ 137.99

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/885

฿ 189.64

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/885

฿ 138.61

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/486

฿ 147.27

฿ 82.13

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/886

฿ 197.33

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/886

฿ 261.85

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2106.5

฿ 182.25

฿ 102.73

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4106.5

฿ 204.88

฿ 113.32

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8106.5

฿ 189.49

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/8106.5

฿ 261.85

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/2107.5

฿ 174.49

฿ 118.78

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4107.5

฿ 182.25

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8107.5

฿ 303.44

฿ 133.76

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8107.5

฿ 261.85

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2128

฿ 204.00

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4128

฿ 197.18

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/8128

฿ 204.62

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3/8128

฿ 261.85

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2129

฿ 266.32

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4129

฿ 196.87

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/8129

฿ 212.40

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/8129

฿ 407.79

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/21612

฿ 388.00

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/21613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R