(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยูนิตนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับปั๊มลมแบบกะทัดรัด หรือการปรับปรุงคุณภาพเฉพาะที่
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงคุณภาพของเหลวควบแน่นในปริมาณมากได้ในราคาถูก
· ใช้ตัวกรองแบบพิเศษในการปรับปรุงคุณภาพของเหลวควบแน่นในปริมาณที่มากกว่าที่ปัจจุบันสามารถทำได้ถึงสองเท่า
· แท็งก์แยกเดรน รุ่น P-18 (รุ่น PSD15 / รุ่น PSD22) ช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุดูดซับน้ำมัน
· รุ่น PSD จะใช้ความดันของเหลวควบแน่นจากเดรนแทร็ปชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า จึงไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ
· สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ด้วยมือ
· ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อ จึงแทบขจัดปัญหาการชำรุดเสียหายไปได้อย่างหมดสิ้น
· ตัวกรองที่ใช้สำหรับการกรองอิมัลชันโดยเฉพาะ
· ไม่ต้องใช้แรงงานเนื่องจากไม่มีกากน้ำมัน (เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร)
รหัสสินค้า |
---|
PSD8-H |
PSD15-H |
PSD22-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต ปั๊มลม ใช้ งานได้ (สกรู) (กิโลวัตต์หรือน้อยกว่าในผลรวมทั้งหมด) | เอาต์พุต ปั๊มลม ใช้ งานได้ (เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ) (กิโลวัตต์หรือน้อยกว่าในผลรวมทั้งหมด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FKH DRAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 5.5 | ||
฿ 100.00 | FKH DRAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 11 | ||
฿ 100.00 | FKH DRAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ระบายน้ำ เทรเตอร์ | อุปกรณ์ระบายน้ำ | อุปกรณ์ระบายน้ำ หน่วย treater | การรักษา | วิธีการ ชุดกรอง |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไม่มีประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ | Rc | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว | 1/4 |
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ | Rc | ระบุสกรูขาออก | 1/4 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.5 |
ความเข้มข้นของ น้ำมัน หลังการแปรรูป | 5 ppm หรือต่ำกว่า | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | -10°C to 50°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง