(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีตัวกรองประสิทธิภาพสูงที่เต็มไปด้วยวัสดุที่แยกแก๊สและของเหลว
รหัสสินค้า |
---|
MM350AF-M01-3 |
SM350AF-M1-2-SUS |
SM350AF-M1-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ขนาดเกลียวของท่อ | วัสดุ ชาม | ประเภท ชุดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,182.02 | FKH FILTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ฝุ่น หยาบ ที่มีอากาศ / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ | 0.01μm | 3/8 | [โลหะ] อะลูมิเนียม | กรองหมอกน้ำมันขนาดไมโคร | ||
฿ 14,856.32 | FKH FILTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | อากาศที่มีความชื้นสูง / ฝุ่น หยาบ ที่มีอากาศ | 0.1μm | 1/4 | [โลหะ] สเตนเลส | กรองแบบซูเปอร์พรีฟิลเตอร์ | ||
฿ 8,182.02 | FKH FILTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | อากาศที่มีความชื้นสูง / ฝุ่น หยาบ ที่มีอากาศ | 0.1μm | 3/8 | [โลหะ] อะลูมิเนียม | กรองแบบซูเปอร์พรีฟิลเตอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง | อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ ที่ 0.7 mpa * อัตราการไหล แคตตาล็อก× 1,000(ลิตร / นาที) | 350 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ก๊อกระบายออก | ประเภทลอย | ชามยาม | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง