(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อากาศอัด มีแบคทีเรียจำนวนมากนอกเหนือจากสิ่งสกปรกต่างๆเช่นความชื้นฝุ่นละอองและ น้ำมัน
หากใช้อากาศนี้เหมือนเดิม อุปกรณ์นิวเมติกส์ ทำงานผิดปกติอาจเกิดความเสียหายและการติดเชื้อจากแบคทีเรียได้
เครื่องทำลมแห้ง ของ Microsoft ป้องกันปัญหาดังกล่าวและให้อากาศบริสุทธิ์ที่มั่นคง
[คุณสมบัติ]
·สามารถรับอากาศที่ไม่มี สารทำความเย็น และอากาศแห้งได้เมื่อเทียบกับ เครื่องทำลมแห้ง เย็น
·ติดตั้งฟิลเตอร์ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ที่มีค่า LRV มากกว่าหรือเท่ากับ 7 (99.99999%) สามารถกำจัดแบคทีเรียได้เกือบทั้งหมด
·ไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากใช้เมมเบรนใยกลวง
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา (น้ำหนัก:450 ก. ถึง 2,700 ก.)
·ดักจับฝุ่น น้ำมัน หรืออนุภาคอื่น ๆ ตั้งแต่ 0.01 μmขึ้นไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆเช่นอุปกรณ์นิวเมติกการเคลือบผิว / อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องกำเนิดโอโซน / อุปกรณ์วัดความแม่นยำการติดตั้งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ / การตัดจำหน่ายไฟฟ้าเครื่องแปรรูปเลเซอร์เครื่องแบริ่ง / บรรจุภัณฑ์เครื่องสิ่งทอเครื่องทำกระดาษ / เครื่องวิเคราะห์สารเคมี / การแปรรูปอาหารโดเมนยาและทันตกรรม / การแพทย์
รหัสสินค้า |
---|
MM350A-M01-2 |
MM500A-M01-4 |
MSD30-M-2 |
MSD500-M-4 |
MSD500-MG-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | การรวมหน่วย | ออกจาก อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล อากาศออก (ความแตกต่าง) (ลิตร / นาที) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | ท่อนำเข้า (℃) | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า (ค่าเล็กน้อยของเกลียว) | ออกจากประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก (ค่าเล็กน้อยของด้าย) | บังคับหน่วย | ประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย | รายละเอียดของอุณหภูมิอากาศ ท่อนำเข้า (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,206.77 | FKH DRYER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (ตัวกรอง)] ชุดกรอง หมอกขนาดเล็ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ประเภท MSD200 | - | - | ||
฿ 7,570.16 | FKH DRYER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (ตัวกรอง)] ชุดกรอง หมอกขนาดเล็ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ประเภท MSD500 | - | - | |
฿ 30,499.69 | FKH DRYER | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องทำลมแห้ง ไมโครหมอก | หน่วย | กรองอากาศ + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 30 | ถึง 50 | Rc | 50 | 1/4 | Rc | 1/4 | - | ไม่ | -5 ถึง 50 | ||
฿ 65,608.50 | FKH DRYER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องทำลมแห้ง ไมโครหมอก | หน่วย | กรองอากาศ + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 500 | ถึง 500 | Rc | 50 | 1/2 | Rc | 1/4 | - | ไม่ | -5 ถึง 50 | ||
฿ 81,394.27 | FKH DRYER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องทำลมแห้ง ไมโครหมอก | หน่วย | กรองอากาศ + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 500 | ถึง 500 | Rc | 50 | 1/2 | Rc | 1/2 | - | LRV≧7 | -5 ถึง 50 |
กำลังโหลด …
วิธี | ประเภทเส้นใยกลวง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง