• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Conpure anti-bacteria air dryer

Conpure anti-bacteria air dryer

Removes moisture, oil droplets, dust and other particulate contaminants from air compressors to discharge clean air

[Features]
· Compressed air inside air compressors contains water, oil and various contaminants such as dust, bacteria, fungus, ultra fine particles, as well as odors.
· This device eliminates these contaminants to supply clean air.
· The electromagnetic drain trap ensures that there is no remnant

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

D22C-MG-1

Part Number
D22C-MG-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
23 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Dryer Unit Method Refrigerating type Shape Unit
Unit Combination Air Filters + Dryer Outlet Open Air Pressure Dew-point(℃) -17 Bacteria Elimination Performance LRV≧7
Micro Mist Filter Filtration Performance 0.01μm

Please check the type/dimensions/specifications of the part D22C-MG-1 in the Conpure anti-bacteria air dryer series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D22C-MG-1 ในชุด Conpure anti-bacteria air dryer