(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· อแดปเตอร์/ตัวแปลง (พร้อมที่นั่ง ตัวเมีย 30°) ชนิด เกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก ขนาน
รหัสสินค้า |
---|
060-02-02 |
060-04-04 |
060-06-06 |
060-08-08 |
060-12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.36 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 180.63 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 221.70 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 244.53 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 468.81 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3/4 | 3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | สกรู เกลียวนอก ขนานสำหรับท่อ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก x เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | R (PT) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง