1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ (มี แผ่น ตัวเมีย 30 °) 145 45 ° ข้อต่องอ

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ (มี แผ่น ตัวเมีย 30 °) 145 45 ° ข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ข้อต่องอ 45° (พร้อมเบาะนั่ง ตัวเมีย 30°)

รหัสสินค้า
145-02-04
145-04-02
145-04-04
145-04-06
145-06-04
145-06-06
145-06-08
145-08-06
145-08-12
145-12-08
145-12-12
145-12-16
145-16-12
145-16-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/81/4

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/41/8

฿ 148.85

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 9 วัน 1/41/4

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/43/8

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/81/4

฿ 159.38

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 13 วัน 3/83/8

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/81/2

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/23/8

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/23/4

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/41/2

฿ 341.41

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 3/43/4

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/41

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 13/4

฿ 554.74

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 9 วัน 11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก x เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อ G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง R (PT) วัสดุ เหล็กกล้า