(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ซ้ำได้โดยการขันเข้ากับ สายยางสามารถประกอบใน พื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากการกำจัด
รหัสสินค้า |
---|
E-PF-02 |
E-PF-02-S |
E-PF-03 |
E-PF-04 |
E-PF-04-S |
E-PF-05 |
E-PF-06 |
E-PF-06-S |
E-PF-08 |
E-PF-08-S |
E-PF-12 |
E-PF-12-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ID สายยาง บังคับ (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ (φD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.45 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 1/8 | 3.6 | 8.3 | 2.8 | ||
฿ 1,214.01 ฿ 656.42 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/8 | 3.6 | 8.3 | 2.8 | ||
฿ 322.62 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 4.8 | 10.4 | 3.4 | ||
฿ 466.80 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 6.3 | 12.4 ถึง 12.5 | 5.0 | ||
฿ 1,224.25 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/4 | 6.3 | 12.4 ถึง 12.5 | 5.0 | ||
฿ 451.16 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 3/8 | 7.9 | 13.8 | 6.0 | ||
฿ 451.25 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 3/8 | 9.5 | 16.0 ถึง 16.1 | 7.0 | ||
฿ 1,312.94 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3/8 | 9.5 | 16.0 ถึง 16.1 | 7.0 | ||
฿ 530.63 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 1/2 | 12.7 | 19.8 ถึง 19.9 | 9.6 | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [สเตนเลส] SUS304 | 1/2 | 12.7 | 19.8 ถึง 19.9 | 9.6 | ||
฿ 851.01 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 3/4 | 19.0 | 26.2 | 16.5 | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [สเตนเลส] SUS304 | 3/4 | 19.0 | 26.2 | 16.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | Ryuzaburu | 3130 · 3,000 สายยาง | เหมาะสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง