1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Swage ชนิดท่อคู่ขนานเกลียวตัวเชื่อมแบบเกลียวตัวเมีย (พร้อมแผ่นชาย 30 °) SF45

Swage ชนิดท่อคู่ขนานเกลียวตัวเชื่อมแบบเกลียวตัวเมีย (พร้อมแผ่นชาย 30 °) SF45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้โดยการเหวี่ยงด้วย สายยางสามารถหมุน (ประกอบ) ได้อย่างง่ายดายด้วย สายยาง มี เครื่องมืองานประกอบ แมนนวล เฉพาะด้าน หรือ เครื่องประกอบ ไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
SF45-PF-12
SF45-PF-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
(φD)

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/419.0 ถึง 19.226.2 ถึง 26.619.0

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 125.4 ถึง 25.733.0 ถึง 33.425.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง งอ 45 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง เวซ์ วัสดุ เหล็กกล้า
N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES เหมาะสม