1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ โอริง เกลียว เกลียวนอก แบบขนานสำหรับ ท่อเหล็ก ชนิด Swage SO

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER

ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ โอริง เกลียว เกลียวนอก แบบขนานสำหรับ ท่อเหล็ก ชนิด Swage SO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้โดยการพันเข้ากับ สายยาง
·ทุกคนสามารถทำการ swaging ด้วยสายยางได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือประกอบแบบแมนนวลและเครื่องประกอบไฮดรอลิกโดยเฉพาะ

รหัสสินค้า
SO-PF-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ โอริง G (PF) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง เวซ์ วัสดุ เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 1/2 ID สายยาง บังคับ(มิลลิเมตร) 12.7 ถึง 12.8 บังคับ สายยาง OD(มิลลิเมตร) 19.8 ถึง 20.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ(φD) 10.0 N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES เหมาะสม