1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง โค้งงอแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวใน ยูนิไฟต์ Swage (มี แผ่น ตัวเมีย 37 °) AK90

ข้อต่อฟิตติ้ง โค้งงอแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวใน ยูนิไฟต์ Swage (มี แผ่น ตัวเมีย 37 °) AK90
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้โดยการพันด้วย สายยางสามารถหมุน (ประกอบ) ด้วย สายยาง ได้อย่างง่ายดายโดยทุกคนที่ใช้ เครื่องมืองานประกอบ แมนนวลโดย เฉพาะด้าน หรือ เครื่องประกอบ ไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
AK90-3/4-08-14-C
AK90-3/4-08-C
AK90-7/16-03
AK90-7/16-04-14-C
AK90-7/16-04-C
AK90-9/16-06-14-C
AK90-9/16-06-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
(φD)
1,000, 1100, 1400 สายยาง N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4-1612.717.4 ถึง 18.88.7เหมาะสม-

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/412.7 ถึง 12.819.8 ถึง 20.38.7-เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 7/164.810.4 ถึง 10.52.6-เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 7 / 16-206.310.4 ถึง 11.13.2เหมาะสม-

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 7/166.3 ถึง 6.412.4 ถึง 12.83.2-เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 9 / 16-189.514.0 ถึง 15.15.6เหมาะสม-

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 9/169.5 ถึง 9.816.0 ถึง 16.45.6-เหมาะสม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง โค้ง 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ UNF37 °พร้อม แผ่น ตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง เวซ์ วัสดุ เหล็กกล้า