1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวใน ยูนิไฟต์ Swage (มี แผ่น ตัวเมีย 37 °) SK

ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวใน ยูนิไฟต์ Swage (มี แผ่น ตัวเมีย 37 °) SK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ AK swage ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้โดย แคลมป์ยึด กับ สายยางสามารถหมุน (ประกอบ) ได้อย่างง่ายดายด้วย สายยาง มี เครื่องมืองานประกอบ แมนนวล เฉพาะด้าน หรือ เครื่องประกอบ ไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
SK-1/2-04
SK-3/4-06
SK-3/4-08-14
SK-7/8-08
SK-7/16-04-14
SK-9/16-04
SK-9/16-06-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
(φD)
1,000, 1100, 1400 สายยาง N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/26.3 ถึง 6.412.4 ถึง 12.83.9-เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/49.5 ถึง 9.816.0 ถึง 16.46.8-เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4-1612.717.4 ถึง 18.89.5เหมาะสม-

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 7/812.7 ถึง 12.819.8 ถึง 20.310.0-เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 7 / 16-206.310.4 ถึง 11.13.5เหมาะสม-

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 9/166.3 ถึง 6.412.4 ถึง 12.83.9-เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 9 / 16-189.514.0 ถึง 15.16.8เหมาะสม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ UNF37 °พร้อม แผ่น ตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง เวซ์ วัสดุ เหล็กกล้า