(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง Canpaka ช่วยให้สามารถประกอบ สายยาง และ ข้อต่อฟิตติ้ง ผ่านการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ ชนิด Push oneไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การจีบและทุกคนสามารถประกอบใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· ชนิด Push one การเชื่อมต่อสายไฟ
·ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยึด เฉพาะด้าน (ทุกคนสามารถทำงานที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย)
·ตัดตามความจำเป็นใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
มีประโยชน์มากเมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมเร่งด่วน
· สายยาง สามารถถอดออกได้
·สามารถถอดออกเพื่อปรับความยาวระหว่างท่อได้
·นอกจากนี้ยังมีการกำจัด จิ๊ก (TRL)
·การแก้ไขทิศทางการคดเคี้ยวของ สายยาง
·ทิศทางการคดเคี้ยวสามารถแก้ไขไปยังทิศทางที่เหมาะสมได้หลังจากวางท่อ
· กลไก การกักเก็บ หัวฉีด
·ใช้ กลไก เฟืองวงล้อ ผ่าน แหวน ล็อคที่เป็นเอกลักษณ์
·แม้แต่ท่อที่เคลื่อนย้ายได้ก็สามารถทรงตัวได้
· ด้ามจับ ความ ผันผวนของ ความดัน
รหัสสินค้า |
---|
CF-G-04-14L |
CF-G-06-14L |
CF-G-08-14L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ID สายยาง บังคับ (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ (φD) | 1,000 · 1,400 สายยาง | สายยาง 3130-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,711.60 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 6.3 | 10.4 | 3.5 | เหมาะสม | - | ||
฿ 7,411.41 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 9.5 | 14.0 | 6.0 | เหมาะสม | - | ||
฿ 9,349.12 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 1/2 | 12.7 | 17.4 | 9.0 | เหมาะสม | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | Kyanpaka® | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง