(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อชนิด Canpaka ใช้การเชื่อมต่อชนิด Push One เพื่อประกอบสายยางและ ข้อต่อ ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องย้ำ และทุกคนสามารถทำการประกอบที่พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
CE-G-04-14L |
CE-G-06-14L |
CE-G-08-14L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ID สายยาง บังคับ (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ (φD) | 1,000 · 1,400 สายยาง | สายยาง 1,000 (สีเทาอ่อน) | F3130 (สีเทาอ่อน) สายยาง | สายยาง 3130-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744.19 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 6.3 | 10.4 | 3.5 | เหมาะสม | เหมาะสม | - | - | ||
฿ 701.83 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 9.5 | 13.9 ถึง 14.0 | 6.0 | เหมาะสม | เหมาะสม | - | - | ||
฿ 998.69 ฿ 469.38 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 12.7 | 17.4 | 9.0 | เหมาะสม | เหมาะสม | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย | ประเภทการเชื่อมต่อที่สอง | Kyanpaka® | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง