1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Swage ชนิดขนานท่อเกลียวหญิงสหภาพโค้งงอ (มีแผ่นตัวเมีย 30 °) AE90

Swage ชนิดขนานท่อเกลียวหญิงสหภาพโค้งงอ (มีแผ่นตัวเมีย 30 °) AE90
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้โดยการพันด้วย สายยางสามารถหมุน (ประกอบ) ด้วย สายยาง ได้อย่างง่ายดายโดยทุกคนที่ใช้ เครื่องมืองานประกอบ แมนนวลโดย เฉพาะด้าน หรือ เครื่องประกอบ ไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
AE90-G-06
AE90-G-06-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
สายยาง LF70 1,000, 1100, 1400 สายยาง N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 9.5 ถึง 9.816.0 ถึง 16.4--เหมาะสม

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 9.513.9 ถึง 15.1เหมาะสมเหมาะสม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง โค้ง 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง เวซ์ วัสดุ เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ(φD) 5.6