1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวขนานท่อ ชนิด Swage (พร้อมแผ่นเกลียวใน 30°) SE

ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวขนานท่อ ชนิด Swage (พร้อมแผ่นเกลียวใน 30°) SE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อชนิด SE Swage นี้ใช้โดยการยึดเข้ากับสายยาง ทุกคนสามารถอุดรูรั่ว (ประกอบ) ข้อต่อกับสายยางได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้เครื่องมืองานประกอบแบบแมนนวลโดยเฉพาะหรือเครื่องประกอบไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
SE-PF-03
SE-PF-03-3R
SE-PF-04
SE-PF-04-3R
SE-PF-04-3R-S
SE-PF-04-14
SE-PF-04-14-S
SE-PF-04-S
SE-PF-05
SE-PF-06SALE
SE-PF-06-14
SE-PF-06-N30
SE-PF-08SALE
SE-PF-08-14
SE-PF-08-N30
SE-PF-08-S
SE-PF-10-N30
SE-PF-12
SE-PF-12-3R
SE-PF-12-S
SE-PF-16
SE-PF-16-3R
SE-PF-16-S
SSE-PF-02SALE
SSE-PF-02-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
(φD)
สายยาง LF70 สายยาง 1,000, 1100, 1400 และ 1500 สายยาง 1,000 (สีเทาอ่อน) F3130 (สีเทาอ่อน) สายยาง N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES สายยาง N3000, HT สายยาง 3R80 สายยาง 34PW สเปค ความดัน

฿ 274.44

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า1/44.810.4 ถึง 10.52.8----เหมาะสม----

฿ 318.24

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า1/44.812.72.8------เหมาะสม--

฿ 410.74

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้า1/46.312.4 ถึง 13.33.9---เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม---

฿ 344.69

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า1/46.315.53.9------เหมาะสม--

฿ 1,628.71

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3041/46.315.53.9------เหมาะสม--

฿ 232.94

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า1/46.3 ถึง 6.410.3 ถึง 11.13.5เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม------

฿ 1,390.21

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3041/46.310.3 ถึง 11.13.5-เหมาะสม-------

฿ 1,020.98

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 9 วัน [สเตนเลส] SUS3041/46.3 ถึง 6.412.4 ถึง 13.33.9----เหมาะสมเหมาะสม-เหมาะสมมาตรฐาน

฿ 313.56

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า3/87.9 ถึง 8.113.8 ถึง 14.75.6----เหมาะสม----

฿ 445.11

฿ 167.54

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้า3/89.516.0 ถึง 16.46.8---เหมาะสมเหมาะสม----

฿ 260.23

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า3/89.513.9 ถึง 15.16.8เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม------

฿ 348.36

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า3/89.517.5 ถึง 19.16.8-----เหมาะสมเหมาะสม--

฿ 434.95

฿ 249.01

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้า1/212.719.8 ถึง 20.310.0---เหมาะสมเหมาะสม----

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า1/212.717.4 ถึง 18.89.5เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม------

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า1/212.721.3 ถึง 22.210.0-----เหมาะสมเหมาะสม--

฿ 1,532.60

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 9 วัน [สเตนเลส] SUS3041/212.7 ถึง 12.819.8 ถึง 20.310.0----เหมาะสม--เหมาะสมมาตรฐาน

฿ 573.43

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้า3/415.925.513.1-----เหมาะสม---

฿ 543.42

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า3/419.026.2 ถึง 26.616.0---เหมาะสมเหมาะสม----

฿ 588.77

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า3/419.028.616.0------เหมาะสม--

฿ 2,474.24

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 9 วัน [สเตนเลส] SUS3043/419.0 ถึง 19.226.2 ถึง 26.616.0----เหมาะสม----

฿ 673.89

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้า125.433.0 ถึง 33.420.9---เหมาะสมเหมาะสม----

฿ 753.71

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า125.436.920.9------เหมาะสม--

฿ 3,883.70

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304125.4 ถึง 25.733.0 ถึง 33.420.9----เหมาะสม----

฿ 283.59

฿ 157.22

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้า1/83.68.31.8---เหมาะสมเหมาะสม----

฿ 959.24

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS3041/83.68.31.8----เหมาะสม--เหมาะสมมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย ประเภทการเชื่อมต่อที่สอง เวซ์