1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ ตัดลิ้น E-SERT

เครื่องมือ ตัดลิ้น E-SERT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ เหล็กกล้า ที่ใช้หักลิ้นออกจาก รอยบาก หลังจากใส่ เม็ดมีด

รหัสสินค้า
EOK-M3
EOK-M4
EOK-M5
EOK-M6
EOK-M8
EOK-M10
EOK-M12
EOK-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่)
(มิลลิเมตร)

฿ 615.10

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 3

฿ 894.58

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 4

฿ 537.68

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 5

฿ 615.10

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 6

฿ 615.10

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 8

฿ 609.53

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10

฿ 609.53

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12

฿ 2,285.72

TUG E SERT TANG BREAK TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องมือ วัสดุ เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุปกรณ์การผลิต
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ