(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใส่ 'heli-coils' เก่าแล้วสกรู ของ ตัวเครื่อง รับการ เสริมแรง ซึ่งช่วยให้ยึดได้อย่างทนทานสูง
รหัสสินค้า |
---|
ESH-M10-1.25-1D-SUS |
ESH-M10-1.25-1.5D-SUS |
ESH-M10-1.25-2D-SUS |
ESH-M10-1.25-2.5D-SUS |
ESH-M10-1.25-3D-SUS |
ESH-M12-1.25-1D-SUS |
ESH-M16-1.5-1D-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.12 | TUG E SERT FINE THREAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 45.52 | TUG E SERT FINE THREAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 50.32 | TUG E SERT FINE THREAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 2D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 57.53 | TUG E SERT FINE THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 2.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 58.40 | TUG E SERT FINE THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 3D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 67.05 | TUG E SERT FINE THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 68.58 | TUG E SERT FINE THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 1D | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด | รอยบาก | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง