(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนสารเคมี และ ทนต่อ สภาพอากาศได้ดีอุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง 150 ° CUL94 V-0 ที่ติดไฟได้
รหัสสินค้า |
---|
PVDF/NT-M3 |
PVDF/NT-M4 |
PVDF/NT-M5 |
PVDF/NT-M6 |
PVDF/NT-M8 |
PVDF/NT-M10 |
PVDF/NT-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | B | H | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.23 | NCS PVDF NUTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 48.00 | NCS PVDF NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 50.32 | NCS PVDF NUTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 55.74 | NCS PVDF NUTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 76.19 ฿ 20.30 | PVDF NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
฿ 99.05 | NCS PVDF NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 17 | 8 | 1.5 | |
฿ 132.39 | NCS PVDF NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 19 | 10 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PVDF | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง