(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยมและมีคุณสมบัติ คุณสมบัติทางกล ไฟฟ้า ฯลฯ อย่าง สมดุล
รหัสสินค้า |
---|
PC-WH/NT-M8 |
PC-WH/NT-M10 |
PC-WH/NT-M12 |
PC-WH/NT-M16 |
PC-WH/NT-W3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ประเภท สกรู เกลียว | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | B | H | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.94 | NCS PC NUTS WHITE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
฿ 40.26 | NCS PC NUTS WHITE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 17 | 8 | 1.5 | ||
฿ 44.13 | NCS PC NUTS WHITE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 19 | 10 | 1.75 | ||
฿ 74.67 | NCS PC NUTS WHITE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 24 | 13 | 2 | |
฿ 42.58 | NCS PC NUTS WHITE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | 3/8 | 17 | 8 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PC | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง