(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุมีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมและมีความสมดุลที่ดีในคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PC-WH/W-8.5-18-1.6 |
PC-WH/W-10.5-22-1.6 |
PC-WH/W-13-24-2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.84 | NCS PC WASHER WHITE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | 8 | 1.6 | 18 | ||
฿ 37.16 | NCS PC WASHER WHITE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10.5 | 10 | 1.6 | 22 | ||
฿ 37.94 | NCS PC WASHER WHITE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | PC (โพลีคาร์บอเนต) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง