1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PA (โพลีเอไมด์=ไนล่อน) / แหวนรอง สีมาตรฐาน

PA (โพลีเอไมด์=ไนล่อน) / แหวนรอง สีมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ ทนต่อการสึกกร่อนและหล่อลื่นได้เอง ทนน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
PA/W-1.1-2.5-0.3
PA/W-2.1-4-0.5SALE
PA/W-2.7-6-0.5
PA/W-2.8-7-0.5
PA/W-3.1-6-0.8
PA/W-3.2-8-0.5
PA/W-3.2-8-0.8
PA/W-3.3-6-0.5
PA/W-3.5-8-0.8
PA/W-3.8-10-1.0
PA/W-3.9-8-0.8
PA/W-4.1-8-0.8
PA/W-4.3-9-0.8
PA/W-4.3-10-0.8
PA/W-4.5-8-0.5
PA/W-5.3-10-0.8
PA/W-5.5-12-0.8
PA/W-6.2-10-1
PA/W-6.5-13-1
PA/W-6.5-16-1
PA/W-8.5-16-1
PA/W-8.5-18-1.6
PA/W-10.5-22-1.6
PA/W-13-24-2.5
PA/W-17-28-3
PA/W-17-30-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
เกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

฿ 32.00

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.110.32.5

฿ 39.68

฿ 15.89

NCS PA WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.120.54

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 102.72.60.56

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 102.830.57

฿ 32.00

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 103.130.86

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 103.230.58

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 103.230.88

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 103.330.56

฿ 32.00

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.530.88

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 103.83110

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 103.930.88

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 104.140.88

฿ 32.52

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 104.340.89

฿ 32.00

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104.340.810

฿ 32.00

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 104.540.58

฿ 32.77

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 105.350.810

฿ 33.29

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 105.550.812

฿ 32.77

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.26110

฿ 33.29

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 106.56113

฿ 33.29

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 106.56116

฿ 34.06

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 108.58116

฿ 33.53

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 108.581.618

฿ 35.61

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 1010.5101.622

฿ 35.05

NCS PA WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013122.524

฿ 37.94

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 101716328

฿ 24.00

NCS PA WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 101716330

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ เรซิ่น โพลีเอไมด์
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่