(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีคุณสมบัติทางกลที่สมดุล รวมทั้งทนต่อการล้า การคืบ การเสียดสีและการสึกหรอ และทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม อุณหภูมิใช้งานอย่างต่อเนื่อง: 95°C คะแนนความไวไฟ: UL94 HB
รหัสสินค้า |
---|
POM/CT-3 |
POM/CT-4 |
POM/CT-5 |
POM/CT-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | D | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 | NCS POM C RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2.6 | |
฿ 81.91 | NCS POM C RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3.5 | |
฿ 81.91 | NCS POM C RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4.3 | |
฿ 81.91 | NCS POM C RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | เสื้อ | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง