(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความแข็งแรง มอดุลัสของยัง ทนน้ำมัน และทนความร้อนดีเยี่ยม ใช้สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรแม่นยำ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 105 °C และได้มาตราฐานการลามไฟ UL94HB
รหัสสินค้า |
---|
RENY/W-3.2-7-0.5 |
RENY/W-4.3-9-0.8 |
RENY/W-5.3-10-1 |
RENY/W-6.4-12.5-1.6 |
RENY/W-8.4-17-1.6 |
RENY/W-10.5-21-2 |
RENY/W-13-24-2.5 |
RENY/W-17-30-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.29 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | |
฿ 35.05 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | |
฿ 35.81 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.3 | 5 | 1 | 10 | ||
฿ 36.58 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12.5 | |
฿ 9.17 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 17 | ||
฿ 42.58 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 21 | ||
฿ 44.19 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 | |
฿ 51.10 | NCS RENY WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 17 | 16 | 3 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง