(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีน้ำหนักเบา แม้จะทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ 3 ชั้นพันด้วยลวดเหล็กคาร์บอนสูงที่มีพิทช์สั้น โดยผ่านเทคโนโลยีการผลิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา นอกจากนี้ ยังช่วยให้งานก่อสร้างมีความยืดหยุ่นตามสภาพหน้างาน และมีคุณสมบัติคงรูปทรงได้ดี
รหัสสินค้า |
---|
GOKU50 |
GOKU75 |
GOKU100 |
GOKU125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว φD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,056.27 | ORS DUCT HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 50 | 25 | |
฿ 2,056.27 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 75 | 37.5 | |
฿ 1,916.92 | ORS DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 50 | ||
฿ 2,364.67 | ORS DUCT HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 125 | 62.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม ด้วย ขดลวด เหล็กกล้า | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนไฟ / ทนความเย็น / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศชื้น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 250 | ความดัน สถิตนิ่งสูงสุด (PA) - ความดันบวก | 3000 |
ความดัน สถิตนิ่งสูงสุด (pa) - แรงดันลบ | -250 | ความเร็วลมผ่านสูงสุด(เมตร / วินาที) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง