(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถซ่อมแซมน้ำรั่วจากท่อน้ำ แบบตรง และพื้นที่ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง ท่อ PVC ชนิดแข็ง สำหรับจ่ายน้ำ (VP) ท่อ PVC ชนิดแข็ง ทนต่อแรงกระแทก (HIVP) ท่อ PVC ชนิดแข็ง ทนความร้อน (HT) และ ข้อต่อฟิตติ้ง TS เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
VP16A |
VP25A |
VP30A |
VP50A |
VP65A |
VP75A |
VP100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | D4 (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | ประแจหกเหลี่ยม ใช้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,658.33 | KDK FOR VINYL CHLORIDE PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 A | 29 | 46 | 22 | 40 | 78 | 50 | 11 | 6 | ||
฿ 2,752.40 | KDK FOR VINYL CHLORIDE PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 A | 40 | 61 | 32 | 54 | 94 | 50 | 13 | 6 | ||
฿ 3,128.70 | KDK FOR VINYL CHLORIDE PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 A | 46 | 70 | 38 | 63 | 117 | 55 | 15 | 8 | ||
฿ 3,599.09 | KDK FOR VINYL CHLORIDE PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 A | 70 | 92 | 60 | 84 | 142 | 70 | 18 | 10 | ||
฿ 5,608.80 | KDK FOR VINYL CHLORIDE PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 A | 87 | 120 | 76 | 108 | 172 | 70 | 20 | 10 | ||
฿ 7,333.52 | KDK FOR VINYL CHLORIDE PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 A | 102 | 133 | 89 | 121 | 189 | 80 | 20 | 12 | ||
฿ 8,744.66 | KDK FOR VINYL CHLORIDE PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 A | 130 | 162 | 114 | 146 | 218 | 80 | 20 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PVC | ความทนความดัน(Mpa) | 1 | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | -30 ถึง 90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง