1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็กหลายรุ่น

ท่อเหล็กหลายรุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,959.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถซ่อมแซมรอยรั่วจากการเชื่อมต่อระหว่างท่อ เหล็กกล้า (รวมถึง ท่อสเตนเลส) และอุปกรณ์ เกลียว ต่างๆ
·ยึดเฉพาะ พื้นผิว ด้านท้าย (ขอบ) ของ ข้อต่อฟิตติ้ง เท่านั้นจึงสามารถใช้ชิ้นส่วนซ่อมกับอุปกรณ์ที่มีขนาดและรูปร่างต่างๆได้
·เหมาะสำหรับการหยุดการรั่วไหลของของเหลวเช่นน้ำน้ำร้อน น้ำมัน และไอ

รหัสสินค้า
M15A
M20A
M25A
M32A
M40A
M50A
M65A
M80A
M100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว D1
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
W1
(มิลลิเมตร)
W2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยม ใช้
(มิลลิเมตร)

฿ 3,959.88

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 15 A4222818124278

฿ 3,959.88

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 20 A4728888824278

฿ 4,274.33

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 16 วัน 25 A5435949424278

฿ 4,588.77

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 32 A664311410828298/10

฿ 5,077.35

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 40 A724911911528298/10

฿ 5,547.74

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 50 A8761142138302710/12

฿ 8,203.67

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 10 วัน 65 A10277160156302710/12

฿ 10,241.98

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 10 วัน 80 A11990184176322710/14

฿ 11,966.70

KDK SOCKET FOR STEEL PIPE 1 ชิ้น 10 วัน 100 A144115210202322710/14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ความทนความดัน(Mpa) 1 อุณหภูมิทนความร้อน(℃) -30 ถึง 130