• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

No-plug Screw Countersunk Head WF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

WF-300

 
Part Number
WF-300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Other concrete screws Thread Nominal (M) 4 Length 25
Material Iron Surface Treatment Painting / Coating Surface Treatment (Details) Ruspert
Mounting Hole Shape Phillips Sales Unit Box/package Compatible Drill Diameter(mm) 3.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part WF-300 in the No-plug Screw Countersunk Head WF series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WF-300 ในชุด No-plug Screw Countersunk Head WF

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)