PC Rotating Pin VF【2 Pieces Per Package】

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

VF-123

 
Part Number
VF-123
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Special Forms Length(mm) 25 Operating Environment Standard
Material Resin Width(mm) 8 Additional Function Spring Built-in
Mounting Method Screw (Excavated Type) Size axb 25×8 Pin Diameter c(φ mm) 8
Accessory Pin (Iron)

Please check the type/dimensions/specifications of the part VF-123 in the PC Rotating Pin VF series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VF-123 ในชุด PC Rotating Pin VF