• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thin Flash Hinge VF【2 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
VF-028
VF-029
VF-030
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength
(mm)
Width
(mm)
Accessories (Screws or Nails)
(mm)
Size axbxcxd

2 Pieces Per Package

Same day 51362.7×1651×21×26.4×15

2 Pieces Per Package

3 Day(s) 63362.7×1663×21×33×15

2 Pieces Per Package

Same day 7639.62.9×276×23.1×42×16.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Parallel Shape Operating Environment Standard
Material Iron Main Body Surface Treatment Black baked paint Additional Function No
Finish Black baked paint

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)