(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นยางธรรมชาติทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ม้วนยางทนการเสียดสี มีความยืดหยุ่นและคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับเป็นวัสดุกันสั่นสะเทือน กันลื่น และกันกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
GR-04 |
GR-07 |
GR-08 |
GR-10 |
GR-11 |
GR-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 50 | ||
฿ 185.72 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 2 | 50 | ||
฿ 327.11 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 2 | 100 | ||
฿ 205.72 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 50 | ||
฿ 361.09 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 3 | 100 | ||
฿ 480.09 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 5 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | เกรด ประเภท | ระบบ ยางธรรมชาติ | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง