(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นยางลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมเสียงรบกวนต่ำ และดูดซับแรงกระแทก/การสั่นสะเทือนอย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ยางกันสั่นสะเทือน พร้อมคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทก/การสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม แทบจะไม่ดีดกลับ แม้ว่าจะได้แรงภายนอกและดูดซับพลังงานก็ตาม
· วัสดุปลอดภัยซึ่งทำงานได้โดยไม่มีเสียงรบกวนและสีไม่ตก
·ประสิทธิภาพการลดการสั่นสะเทือนที่เหนือกว่าในอุณหภูมิปกติ (5 ถึง 35°C)
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วัสดุกันเสียง และกันสั่นสะเทือน วัสดุดูดซับแรง วัสดุกันกระแทก หรือป้องกันการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
HNS001 |
HNS002 |
HNS004 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 85 | 120 | ||
฿ 499.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 170 | 245 | ||
฿ 654.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 170 | 245 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟองน้ำ | เกรด ประเภท | ยางไนไตรล์ โฟม | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง