(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่ไม่มีแบ็คแลช ช่วยให้สามารถส่งกำลังด้วยการหมุนได้อย่างแม่นยำ
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่นยอดเยี่ยม สามารถส่งกำลังด้วยการหมุนได้อย่างแม่นยำผ่านการทำงานร่วมกันของแคลมป์ยึดแบบโบลท์คู่และโครงสร้างที่ไม่มีแบ็คแลช
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (LL) (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ เลื่อยโซ่ ตามแนวแกน (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,571.13 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 3 | 12 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
฿ 1,571.13 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 4 | 12 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
฿ 1,571.13 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 5 | 12 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
฿ 1,571.13 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | 12 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
฿ 1,571.13 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 5 | 12 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
฿ 1,571.13 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | 12 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
฿ 1,245.26 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 3 | 15 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
฿ 1,245.26 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 4 | 15 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
฿ 1,245.26 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 5 | 15 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
฿ 1,245.26 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | 15 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
฿ 1,245.26 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
฿ 1,245.26 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 5 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 7 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,402.43 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 6 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 7 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 8 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,544.13 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 7 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 8 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 7 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 8 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,409.77 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 8 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.3 | 1 | 0.09 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 6 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 6.35 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 7 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,892.52 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 9.525 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,686.00 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 6.35 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,892.52 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.35 | 7 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,892.52 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.35 | 8 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 9.525 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 10 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 7 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 8 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,892.52 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 9.525 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 10 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 8 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,892.52 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 9.525 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 10 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,892.52 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9.525 | 9.525 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,892.52 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9.525 | 10 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,629.79 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 6 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 7 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 11 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 12 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 14 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 7 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 8 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 10 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 11 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 12 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 14 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 2,086.06 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 11 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 14 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 10 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 11 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 12 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 14 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 11 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 12 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 14 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 12 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 1,819.10 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 14 | 30 | 31 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.6 | 1 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 8 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,066.42 ฿ 1,128.68 | COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 11 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 14 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 15 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 16 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 11 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 12 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 14 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 15 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 16 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 | ||
฿ 2,094.94 | SKI COUPLING LAD-C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 11 | 35 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 5 | 1 | 0.14 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.46 | 1.19X10-5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อเพลา สปริง งานละเอียด | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / มอเตอร์ พัลส์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | สปริงแผ่น | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง