1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกนเพลาแม่นยำ, แบบชดเชยการเยื้องศูนย์ได้ ซีรีส์ UCNFF

แกนเพลาแม่นยำ, แบบชดเชยการเยื้องศูนย์ได้ ซีรีส์ UCNFF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,554.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดหน้าแปลนคู่

[คุณสมบัติ]
· ชนิดหน้าแปลนคู่

 

รหัสสินค้า
UCNFF-45
UCNFF-55
UCNFF-65
UCNFF-80
UCNFF-100
UCNFF-125
UCNFF-155
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n · m)
OD ก
(φ)
ความยาวเต็ม L (LL)
(มิลลิเมตร)
แรงบิด อนุญาต
(n · m)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. · m2)
แรงบิด สูงสุด
(n · m)

฿ 3,554.16

SKI COUPLING UCNFF 1 ชิ้น 9 วัน 105.01 ถึง 10.006230101.44X10-420

฿ 4,193.11

SKI COUPLING UCNFF 1 ชิ้น 9 วัน 1010.01 ถึง 20.007836204.30X10-440

฿ 4,838.26

SKI COUPLING UCNFF 1 ชิ้น 9 วัน 1020.01 ถึง 50.008844408.43X10-480

฿ 6,237.40

SKI COUPLING UCNFF 1 ชิ้น 9 วัน 1050.01 ถึง 100.0011050802.26X10-3160

฿ 8,494.36

SKI COUPLING UCNFF 1 ชิ้น 9 วัน 10100 ถึงน้อยกว่า 500136641607.13X10-3320

฿ 13,231.75

SKI COUPLING UCNFF 1 ชิ้น 17 วัน 10100 ถึงน้อยกว่า 500166803202.00X10-2640

฿ 18,843.86

SKI COUPLING UCNFF 1 ชิ้น 17 วัน 10500 ถึงน้อยกว่า 1,000198916404.76X10-21280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ สเปค ยึด หน้าแปลน การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / มอเตอร์ พัลส์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ S45C ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.2
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 6000 ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1