(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ของไหลที่ใช้ได้: เหมาะสำหรับท่อน้ำร้อนและเย็น / ป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง / น้ำมัน / อากาศ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | C3771BE |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1/2B(15A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.75 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 120 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
Antifreeze รองรับการใช้งาน | ใช้ได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR-315 ในชุด ฟิตติ้งท่อโลหะ, ข้องอ (ด้านใน), ทำจากทองเหลือง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง