(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]สะดวกสำหรับตั้งขึ้นจาก พื้น หรือติดกับแผงยูนิต
รูปทรงเชื่อมต่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ท่อ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | C3771BE |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1/2B(15A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | รูเปียห์ |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 1 / 2B (15 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.75 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | สเปค | ปกติ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้าแปลน D(φ) | 50 | Antifreeze รองรับการใช้งาน | ใช้ได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OS-179 ในชุด ฟิตติ้งท่อโลหะ, อะแดปเตอร์ท่อ, เกลียวในเทเปอร์ × เกลียวในขนาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง